シャフト 母線上タップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 脱脂洗浄

【特長】直動用シャフト(リニアシャフト・焼入れシャフト・ガイドシャフト・スライドシャフト)母線上タップタイプになります。シャフト表面上に複数のタップを立てられます。

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
シャフト 母線上タップ:関連画像




Type[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理
SFAESUJ2高周波焼入
有効硬化層深さ >>P.112
SUJ2     58HRC〜
SUS440C相当 56HRC〜
SSFAESUS440C相当
PSFAESUJ2硬質クロムメッキ
メッキ硬度HV750〜
メッキ厚5μ以上
PSSFAESUS440C相当

規格表

型式L
SFAE10300
型式L
指定1mm単位
M
(並目)
PhCAF
TypeDg6
SFAE
PSFAE
10−0.005
−0.014
200~ 800M41004.50.5
以下
4.32.0
12−0.006
−0.017
200~10005
13200~10005.5
SFAE
SSFAE
PSFAE
PSSFAE
16200~1200M5150M×25.5
20−0.007
−0.020
200~1200M61.0
以下
6.82.5
25300~1200200
30300~1500M893.0
35−0.009
−0.025
300~1500
40400~15003003.5
50400~1500M1011
■L寸とタップ数の関係
ピッチP=100P=150P=200P=300タップ数K(ピッチ数)N
L200~219200~319300~419400~6192 1 N=
L−P×K
2
220~319320~469420~619620~9193 2
320~419470~619620~819920~12194 3
420~519620~769820~10191220~5 4
520~619770~9191020~12196 5
620~719920~10691220~14197 6
720~8191070~1420~8 7
820~9199 8
920~10 9

基本情報

基本形状 ストレート 軸端形状(左) 加工なし 軸端形状(右) 加工なし
軸端部直角度 直角度(0.2) 熱処理 高周波焼入れ 軸はめあい公差 g6

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 基本形状

    • ストレート
  • 軸端形状(左)

    • 加工なし
  • 軸端形状(右)

    • 加工なし
  • 軸端部直角度

    • 直角度(0.2)
  • 材質

    • SUJ2
    • SUS440C相当
  • 熱処理

    • 高周波焼入れ
  • 表面処理

    • なし
    • 硬質クロムメッキ
  • 軸径 D(φ)

    • 10
    • 12
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
  • 長さ L(mm)

    [10-3000/1mm単位] [20-3000/0.5mm単位]
  • 軸はめあい公差

    • g6
  • 硬度

    • 高周波焼入(56HRC~)
    • 高周波焼入(58HRC~)
  • タイプ

    • PSFAE
    • PSSFAE
    • SSFAE
    • SFAE
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム