パイプシャフト 片端段付パイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

【特長】配線をシャフトの内側に通したり重量を軽くしたりといった用途に便利な直動用シャフト(リニアシャフト・焼入れシャフト・ガイドシャフト・スライドシャフト)片端段付パイプタイプになります。

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
パイプシャフト 片端段付パイプ:関連画像
[ ! ]低温黒色クロムメッキの特長 こちら
[ ! ]L寸公差・ 真円度・真直度・直角度・同軸度・硬度変化 >>P.111
[ ! ]パイプ穴内部、タップ内、ホール穴、横穴等には低温黒色クロムメッキは処理されません。よって錆の発生があります。
[ ! ]軸端加工部(ネジ有効長さ+約10mm)
加工のための焼きなましによる硬度低下の可能性があります。




Type[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理
SPJGSUJ2高周波焼入
有効硬化層深さ >>P.142
58HRC〜
PSPJG硬質クロムメッキ
メッキ硬度HV750〜
メッキ厚5μ以上
RSPJG低温黒色クロムメッキ

規格表

型式LFP
SPJG20400F25P16
型式指定1mm単位(Y)
Max.
dRC
TypeDg6LFP
SPJG

PSPJG

RSPJG
(D≦30、L≦500)
6−0.004
−0.012
25〜 5982≦F≦P×35≦P<D60020.3
以下
0.5
以下
8−0.005
−0.014
25〜7986≦PD8003
1025〜7987≦PD4
12−0.006
−0.017
25〜99810≦PD10006
1325〜9987
1625〜119813≦PD120010
20−0.007
−0.020
25〜119816≦PD141.0
以下
2525〜119820≦PD16
3025〜149822≦PD150017
35−0.009
−0.025
25〜149824≦PD190.5
以下
4025〜149825≦PD20
5025〜149832≦PD26

追加工

パイプシャフト 片端段付パイプ:関連画像

基本情報

基本形状 パイプ片端段付 軸端形状(左) 加工なし 軸端形状(右) 加工なし
材質 SUJ2 熱処理 高周波焼入れ 軸はめあい公差 g6
硬度 高周波焼入(58HRC~)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 基本形状

    • パイプ片端段付
  • 軸端形状(左)

    • 加工なし
  • 軸端形状(右)

    • 加工なし
  • 材質

    • SUJ2
  • 熱処理

    • 高周波焼入れ
  • 表面処理

    • なし
    • 硬質クロムメッキ
    • 低温黒色クロムメッキ
  • 軸径 D(φ)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
  • 長さ L(mm)

    [10-3000/1mm単位] [20-3000/0.5mm単位]
  • 軸はめあい公差

    • g6
  • 硬度

    • 高周波焼入(58HRC~)
  • F(mm)

    [2-147/1mm単位]
  • P(mm)

    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    [6-49/1mm単位]
  • タイプ

    • SPJG
    • PSPJG
    • RSPJG
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 8日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム