パイプシャフト 片端おねじ・片端めねじパイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

【特長】配線をシャフトの内側に通したり重量を軽くしたりといった用途に便利な直動用シャフト(リニアシャフト・焼入れシャフト・ガイドシャフト・スライドシャフト)片端おねじ・片端めねじパイプタイプになります。

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質硬度表面処理
SPJDSUJ2高周波焼入
有効硬化層深さ P.142
58HRC〜
PSPJD硬質クロムメッキ
メッキ硬度HV750〜
メッキ厚5μ以上
RSPJD低温黒色クロムメッキ

規格表

型式LFBPN
SPJD20277F12B12P20N16
型式指定1mm単位P
選択
N(並目)
選択
d(Y)
Max.
RC
TypeDg6LFB
SPJD

PSPJD

RSPJD
(D≦30、L≦500)
6−0.004
−0.012
25〜 5982≦F≦P×5B≦F−2
(P≦6のとき)

B≦F−3
(P=8・10のとき)

B≦F−5
(P≧12のとき)

B=0
(ねじなしのとき)
B≧Pitch×3
6326000.5
以下
8−0.005
−0.014
25〜798 8 4 538000.3
以下
1025〜798 810 5 64
12−0.006
−0.017
25〜99810 12 8 T1(RC1/8)61000
1325〜998    12 10 T1(RC1/8)7
1625〜1198      16 12 T2(RC1/4)101200
20−0.007
−0.020
25〜1198        20 16 T3(RC3/8)141.0
以下
2525〜1198        24 2016
3025〜1498         24 30 20171500
35−0.009
−0.025
25〜1498         30 24190.5
以下
4025〜1498          30 24 3020
D=Pの場合、B寸法はF=Bでご指定ください。但しL寸法・F寸法を優先して製作しますので、製品のB寸法はF−(Pitch×2)となります。
B=0を指定した場合、ねじ加工を行いません。全長Lは、N×3≦Lが必要です。

追加工

基本情報

基本形状 パイプ 軸端形状(左) おねじ 軸端形状(右) めねじ
材質 SUJ2 熱処理 高周波焼入れ 軸はめあい公差 g6
硬度 高周波焼入(58HRC~)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 基本形状

    • パイプ
  • 軸端形状(左)

    • おねじ
  • 軸端形状(右)

    • めねじ
  • 材質

    • SUJ2
  • 熱処理

    • 高周波焼入れ
  • 表面処理

    • なし
    • 硬質クロムメッキ
    • 低温黒色クロムメッキ
  • 軸径 D(φ)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
  • 長さ L(mm)

    [10-3000/1mm単位] [20-3000/0.5mm単位]
  • 軸はめあい公差

    • g6
  • 硬度

    • 高周波焼入(58HRC~)
  • おねじ(並目) [P](mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 24
    • 30
  • めねじ(並目) [N](mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 24
    • 30
  • めねじNをテーパねじに変更[NT] 1(RC1/8) 2(RC1/4) 3(RC3/8)

    • 1
    • 2
    • 3
  • B(mm)

    [0-150/1mm単位]
  • F(mm)

    [0-150/1mm単位]
  • タイプ

    • RSPJD
    • SPJD
    • PSPJD
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 8日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム