シャフト めねじ2穴

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

【特長】直動用シャフト(リニアシャフト・焼入れシャフト・ガイドシャフト・スライドシャフト)めねじ2穴タイプタイプになります。

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
TypeD公差材質硬度表面処理
ストレート
タイプ
めねじ
タイプ
段付めねじ
タイプ
おねじ
タイプ
SFDJSFDTSFDGSFDNg6SUJ2高周波焼入
有効硬化層深さP.142
SUJ2 58HRC〜
SUS440C相当 56HRC〜
SSFDJSSFDTSSFDGSSFDNSUS440C相当
PSFDJPSFDTPSFDGPSFDNSUJ2硬質クロムメッキ
メッキ硬度HV750〜
メッキ厚5μ以上

規格表

型式LFBPMWN
SFDJ20
SFDT20
SFDG20
SFDN20




75
525
400
500





F25
F30







B20





P16
P16



M8
M10




W10
W7
W12
W8




N4
N4
N4
N4
■ストレートタイプ   めねじタイプ   段付めねじタイプ
型式指定1mm単位選択W
指定1mm単位
N
選択
(Y)
Max.
RC
TypeDL(ストレート・めねじタイプ)L(段付めねじタイプ)FPM(めねじタイプ)M(段付めねじタイプ)
ストレート
タイプ
SFDJ
SSFDJ

PSFDJ
めねじ
タイプ
SFDT
SSFDT
PSFDT
段付めねじ
タイプ
SFDG
SSFDG

PSFDG
1525〜75025〜7502≦F≦P×4
6〜134568103456810D−W−N≧4

W−N≧3
4
5
6
8
10
12
8020.3
以下
0.5
以下
1630〜80025〜8006〜144568103456810856
1830〜90025〜9008〜164568101245681012964
2030〜100025〜10008〜17456810124568101210681.0
以下
2535〜120025〜11988〜22456810121645681012161200
3035〜150025〜14989〜27681012162056810121620241500
3535〜150025〜14989〜3281012162024568101216202415000.5
以下
4050〜150025〜149811〜37101216202430681012162024301500
5050〜150025〜149811〜471216202430681012162024301500
◦めねじタイプ  M×2.5+4+N×2.5+4≧Lの場合、適用不可です。 ◦段付めねじタイプ  P≧M+3  M×2.5+4+N×2.5+4≦Yの場合、適用不可です。
■おねじタイプ   
型式指定1mm単位P
選択
W
指定1mm単位
N
選択
(Y)
Max.
RC
TypeDLFB(おねじタイプ)
おねじタイプ
SFDN
SSFDN
PSFDN
1525〜7502≦F≦P×5(P=5・6のとき)
 B≦F2

(P=8・10のとき)
 B≦F3

(P≧12のとき)
 B≦F5
5681012DWN≧4

W
N≧3
4
5
6
8
10
12
8250.3
以下
0.5
以下
1625〜8005681012880
1825〜900568101216990
2025〜10006810121611001.0
以下
2525〜1198810121620241200
3025〜1498810121620241500
3525〜149810121620243015000.5
以下
4025〜149812162024301500
5025〜1498B≧Pitch×3162024301500
D>Pとなります。
並目ねじ寸法
MPitch
30.5
40.7
50.8
61.0
81.25
101.5

並目ねじ寸法
MPitch
121.75
162.0
202.5
243.0
303.5

追加工

基本情報

基本形状 ストレート 軸端形状(右) めねじ穴 軸端部直角度 直角度(0.2)
熱処理 高周波焼入れ 軸はめあい公差 g6

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 基本形状

    • ストレート
  • 軸端形状(左)

    • 加工なし
    • めねじ
    • おねじ
  • 軸端形状(右)

    • めねじ穴
  • 軸端部直角度

    • 直角度(0.2)
  • 材質

    • SUJ2
    • SUS440C相当
  • 熱処理

    • 高周波焼入れ
  • 表面処理

    • なし
    • 硬質クロムメッキ
  • 軸径 D(φ)

    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
  • 長さ L(mm)

    [10-3000/1mm単位] [20-3000/0.5mm単位]
  • 軸はめあい公差

    • g6
  • 硬度

    • 高周波焼入(56HRC~)
    • 高周波焼入(58HRC~)
  • 端部種類

    • おねじ
    • めねじ
    • ストレート
    • 段付めねじ
  • おねじ(並目) [P](mm)

    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 24
    • 30
  • おねじ細目ねじ変更 [PMC](mm)

    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 17
    • 20
    • 25
    • 30
  • おねじ細目ねじ変更 [PMS](mm)

    • 10
    • 12
    • 14
    • 18
  • めねじ(並目) [M](mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 24
    • 30
  • めねじ(並目) [N](mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • めねじMを細目ねじ変更 [MSC](mm)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 18
  • B(mm)

    [2-148/1mm単位]
  • F(mm)

    [2-188/1mm単位]
  • P(mm)

    [6-47/1mm単位]
  • W(mm)

    [5-39/1mm単位]
  • タイプ

    • SSFDN
    • PSFDG
    • PSFDT
    • PSFDN
    • SFDG
    • SFDN
    • SSFDT
    • SFDJ
    • PSFDJ
    • SFDT
    • SSFDJ
    • SSFDG
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム