シャフト 六角穴付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

【特長】直動用シャフト(リニアシャフト・焼入れシャフト・ガイドシャフト・スライドシャフト)六角穴付きタイプタイプになります。

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
シャフト 六角穴付き:関連画像
■六角穴寸法
Db六角穴深さℓ
62.53.5
834.5
1046
12・13・1557.5
16・1869
20812




TypeD公差[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理
めねじタイプ段付めねじタイプおねじタイプ
SFBTSFBHSFBNg6SUJ2高周波焼入
有効硬化層深さ>> P.142
SUJ2 58HRC〜
SUS440C相当 56HRC〜
SSFBTSSFBHSSFBNSUS440C相当
PSFBTPSFBHPSFBNSUJ2硬質クロムメッキ
メッキ硬度HV750〜
メッキ厚5μ以上
PSSFBTPSSFBHPSSFBNSUS440C相当
RSFBTRSFBHRSFBNSUJ2低温黒色クロムメッキ

規格表

型式LFBPM
SFBT20525
 
 
 M8
SFBH20400F25  P16M10
SFBN20500F25B20P16
 
■めねじタイプ 段付めねじタイプ
型式指定1mm単位選択(Y)
Max.
RC
TypeDL(めねじタイプ)L(段付めねじタイプ)FPM(めねじタイプ)M(段付めねじタイプ)
めねじタイプ段付めねじタイプ620〜 3002≦F≦P×43      0.3以下0.5以下
SFBT
SSFBT
PSFBT
PSSFBT
RSFBT
(L≦500)
SFBH
SSFBH
PSFBH
PSSFBH
RSFBH
(L≦500)
820〜 40025〜 4006345    3      424
1020〜 50025〜 5006〜 83456   345    532
1220〜 60025〜 6006〜10 4568  3456   640
1325〜 65025〜 6506〜11 4568  34568  694
1525〜 75025〜 7506〜13 456810 3456810 802
1630〜 80025〜 8006〜14 456810 3456810 856
1830〜 90025〜 9008〜16 45681012 45681012964
[ ! ]D=6めねじタイプのみ2030〜100025〜10008〜17 45681012 4568101210681.0以下
◦めねじタイプ [ ! ]M×2.5+4+ℓ≦L [ ! ]M×2.5+4+ℓ×1.5≧Lの場合、タップ下穴が貫通することがあります。
◦段付めねじタイプ [ ! ]P≧M+3 [ ! ]M×2.5+4+ℓ≦Y [ ! ]M×2.5+4+ℓ×1.5≧Yの場合、タップ下穴が貫通することがあります。
■おねじタイプ
型式指定1mm単位P
選択
(Y)
Max.
RC
TypeDLFB(おねじタイプ)
おねじタイプ625〜 3002≦F≦P×5(P≦6のとき)
B≦F-2
(P=8・10のとき)
B≦F-3
(P=12・16のとき)
B≦F-5

[ ! ]B≧Pitch×3
345     3300.3以下0.5以下
SFBN
SSFBN
PSFBN
PSSFBN
RSFBN
(L≦500)
825〜 4003456    440
1025〜 500 4568   550
1225〜 600  56810  660
1325〜 650  5681012 715
1525〜 750  5681012 825
1625〜 800  5681012 880
1825〜 900  568101216990
 2025〜1000   6810121611001.0以下
[ ! ]D>Pとなります。
並目ねじ寸法
Mpitch
30.5
40.7
50.8
61.0
81.25
101.5
121.75
162.0

追加工

シャフト 六角穴付き:関連画像

基本情報

基本形状 ストレート 軸端形状(右) 六角穴 軸端部直角度 直角度(0.2)
熱処理 高周波焼入れ 軸はめあい公差 g6

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 基本形状

    • ストレート
  • 軸端形状(左)

    • めねじ
    • おねじ
  • 軸端形状(右)

    • 六角穴
  • 軸端部直角度

    • 直角度(0.2)
  • 材質

    • SUJ2
    • SUS440C相当
  • 熱処理

    • 高周波焼入れ
  • 表面処理

    • なし
    • 硬質クロムメッキ
    • 低温黒色クロムメッキ
  • 軸径 D(φ)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
  • 長さ L(mm)

    [10-3000/1mm単位] [20-3000/0.5mm単位]
  • 軸はめあい公差

    • g6
  • 硬度

    • 高周波焼入(56HRC~)
    • 高周波焼入(58HRC~)
  • 端部種類

    • おねじ
    • めねじ
    • 段付めねじ
  • おねじ(並目) [P](mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
  • おねじ細目ねじ変更 [PMC](mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 17
  • おねじ細目ねじ変更 [PMS](mm)

    • 10
    • 12
    • 14
    • 18
  • めねじ(並目) [M](mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • めねじMを細目ねじ変更 [MSC](mm)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
  • B(mm)

    [0-78/1mm単位]
  • F(mm)

    [2-80/1mm単位]
  • P(mm)

    • 6
    • 7
    • 8
    [6-17/1mm単位]
  • タイプ

    • SFBN
    • PSSFBN
    • SSFBH
    • SSFBT
    • SSFBN
    • RSFBT
    • PSSFBH
    • PSFBT
    • PSSFBT
    • PSFBH
    • PSFBN
    • RSFBN
    • RSFBH
    • SFBH
    • SFBT
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 8日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム