シャフト 全長表面処理

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格拡大
  • 規格変更

【特長】 軸端加工部にも表面処理が施されているシャフトです。さらに新規格がぞくぞく登場!

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
シャフト 全長表面処理:関連画像
シャフト 全長表面処理:関連画像
TypeD公差材質硬度表面処理
ストレート片端めねじ両端めねじ片端段付めねじ片端段付両端めねじ
PSFCJPSFCTPSFCWPSFCGPSFCAg6SUJ2高周波焼入
有効硬化層深さ P.142
SUJ2 58HRC〜
無電解ニッケルメッキ
TypeD公差材質硬度表面処理
片端おねじ両端おねじ片端おねじ・
軸径同寸
両端おねじ・
軸径同寸
片端テーパ・
片端めねじ
片端テーパ・
片端おねじ
PSFCNPSFCMPSFCQPSFCLPSFTCAPSFTCBg6SUJ2高周波焼入
有効硬化層深さ P.142
SUJ2 58HRC〜
無電解ニッケルメッキ

規格表

型式LFPMN
PSFCJ2075
 
 
 
 
PSFCT20525
 
 
M8  
PSFCW20525  
 M8N8
PSFCG20400F25P16M10
 
PSFCA20400
F25P16
M10
N10
型式LFBPTSQJM
PSFCN20950
F50
B30
P10
 
 
 
 
 
PSFCM20300
F30
B20
P8T20S15Q10    
PSFCQ12500  
B20            
PSFCL12500  B20  
 
S20
 
 
 
PSFTCA20350            J15M6
PSFTCB20350
F40B30P10
 
 
 
J10
 
■ストレートタイプ 片端めねじタイプ 両端めねじタイプ
型式指定1mm単位選択C
TypeDLMN(両端めねじのみ)
ストレートタイプ
PSFCJ

片端めねじタイプ
PSFCT

両端めねじタイプ
PSFCW
820〜 800345        345        0.5
以下
1020〜 8003456       3456       
1220〜1000 4568       4568      
1525〜1000 456810      456810     
2030〜1000 45681012     45681012    1.0
以下
2535〜1000 4568101216    4568101216   
3035〜1000   6810121620     6810121620  
3535〜1000    81012162024     81012162024 
4050〜1000     101216202430     101216202430
5065〜1000      1216202430      1216202430
片端めねじタイプM×2.5+4≧Lの場合、タップ下穴が貫通することがあります。
両端めねじタイプM×2.5+4×2≧Lの場合、タップ下穴が貫通及び小さいタップの有効長さが短くなります。
■片端段付めねじ 片端段付両端めねじ
型式指定1mm単位選択(Y)
Max.
RC
TypeDLFPMN(片端段付両端めねじのみ)
片端段付めねじ
PSFCG

片端段付
両端めねじ
PSFCA
825〜7982≦F≦P×463          345        8000.4
以下
0.5
以下
1025〜7986〜 8345        3456       800
1225〜9986〜103456        4568      1000
1525〜9986〜133456810      456810     1000
2025〜9988〜17 45681012     45681012    10001.0
以下
2525〜9988〜22 4568101216    4568101216   1000
3025〜9989〜27  5681012162024    6810121620  1000
3525〜9989〜32  5681012162024     81012162024 10000.5
以下
4025〜99811〜37   68101216202430     1012162024301000
5025〜99811〜47   68101216202430      12162024301000
片端段付きめねじタイプ P≧M+3 M×2.5+4≧Yの場合、タップ下穴が貫通することがあります。
片端段付き両端めねじタイプ P≧M+3 M×2.5+4×2≧Yの場合、タップ下穴が貫通及び小さいタップの有効長さが短くなります。
■片端おねじタイプ 両端おねじタイプ
型式指定1mm単位P・Q(両端おねじのみ)
選択
(Y)
Max.
RC
TypeDLF・T(両端おねじのみ)B・S(両端おねじのみ)
片端おねじタイプ
PSFCN

両端おねじタイプ
PSFCM
825〜7982≦F≦P×5(P・Q≦6のとき)
B(S)≦F-2

(P・Q=8・10のとき)
B(S)≦F-3

(P・Q≧12)
B(S)≦F-5

B(S)≧Pitch×3
3456       8000.4
以下
0.5
以下
1025〜798 4568      800
1225〜998  56810     1000
1525〜998  5681012    10001.0
以下
2025〜998   68101216   1000
2525〜998    81012162024 1000
3025〜998    81012162024 1000
3525〜998     10121620243010000.5
以下
4025〜998      12162024301000
5025〜998       162024301000
■片端おねじ・軸径同寸タイプ 両端おねじ・軸径同寸タイプ
型式指定1mm単位M(Y)
Max.
C
TypeDLB・S(両端おねじのみ)
片端おねじ
PSFCQ

両端おねじ
PSFCL
825〜7937〜4088000.5
以下
1025〜7958〜5010800
1225〜9919〜60121000
2025〜98713〜1002010001.0
以下
3025〜98218〜150301000
■片端テーパ・片端めねじ 片端テーパ・片端おねじ
型式指定1mm単位P(おねじのみ)
選択
M(並目)
(めねじのみ)
指定1mm単位(Y)
Max.
RC
TypeDLF(おねじのみ)B(おねじのみ)J
片端テーパ・片端めねじ
PSFTCA

片端テーパ・片端おねじ
PSFTCB
825〜5002≦F≦P×5(P≦6のとき)
B≦F-2
(P=8・10のとき)
B≦F-3
(P≧12のとき)
B≦F−5
(ねじなしのとき)
B=0
3456      345     5〜105100.4
以下
0.5
以下
1025〜500 4568     3456    5〜14510
1225〜500  56810     4568   5〜18510
1525〜500  5681012    4568   10〜24510
2025〜500   68101216   45681012 10〜325101.0
以下
3025〜500    81012162024 456810121610〜32510
L寸はL−J≧20が必要。

追加工

シャフト 全長表面処理:関連画像
シャフト 全長表面処理:関連画像

基本情報

基本形状 ストレート 軸端部直角度 直角度(0.2) 材質 SUJ2
熱処理 高周波焼入れ 表面処理 無電解ニッケルメッキ 軸はめあい公差 g6
硬度 高周波焼入(58HRC~)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 基本形状

    • ストレート
  • 軸端形状(左)

    • 加工なし
    • めねじ
    • おねじ
  • 軸端形状(右)

    • 加工なし
    • めねじ
    • おねじ
    • テーパ
  • 軸端部直角度

    • 直角度(0.2)
  • 材質

    • SUJ2
  • 熱処理

    • 高周波焼入れ
  • 表面処理

    • 無電解ニッケルメッキ
  • 軸径 D(φ)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
  • 長さ L(mm)

    [10-3000/1mm単位] [20-3000/0.5mm単位]
  • 軸はめあい公差

    • g6
  • 硬度

    • 高周波焼入(58HRC~)
  • 端部種類

    • ストレート
    • 両端おねじ
    • 両端おねじ軸径同寸
    • 両端めねじ
    • 片端おねじ
    • 片端おねじ軸径同寸
    • 片端めねじ
    • 片端テーパ片端おねじ
    • 片端テーパ片端めねじ
    • 片端段付めねじ
    • 片端段付両端めねじ
  • おねじ(並目) [P](mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 24
    • 30
  • おねじ(並目) [Q](mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 24
    • 30
  • おねじ細目ねじ変更 [PMC](mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 17
    • 20
    • 25
    • 30
  • おねじ細目ねじ変更 [PMS](mm)

    • 10
    • 12
    • 14
    • 18
  • おねじ細目ねじ変更 [QMC](mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 17
    • 20
    • 25
    • 30
  • おねじ細目ねじ変更 [QMS](mm)

    • 10
    • 12
    • 14
    • 18
  • めねじ(並目) [M](mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 24
    • 30
  • めねじ(並目) [N](mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 24
    • 30
  • めねじMを細目ねじ変更 [MSC](mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 18
  • めねじNを細目ねじ変更[NSC](mm)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 18
  • B(mm)

    [0-210/1mm単位]
  • F(mm)

    [2-210/1mm単位]
  • J(mm)

    [5-52/1mm単位]
  • P(mm)

    • 6
    [6-47/1mm単位]
  • S(mm)

    [0-210/1mm単位]
  • T(mm)

    [2-210/1mm単位]
  • タイプ

    • PSFCW
    • PSFCL
    • PSFCJ
    • PSFCN
    • PSFCT
    • PSFCQ
    • PSFCG
    • PSFCM
    • PSFTCB
    • PSFCA
    • PSFTCA
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 12日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム