シャフト 片端段付おねじ・片端めねじ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格変更
  • 規格拡張対象

【特長】片端段付おねじ・片端めねじタイプのシャフト(リニアシャフト・焼入れシャフト・ガイドシャフト・スライドシャフト)です。L寸規格が拡張!さらに充実したラインナップでお求めいただける様になりました。

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

カタログ外のサイズ、追加形状を指定する場合

規格拡張サービスについて
シャフト 片端段付おねじ・片端めねじ:関連画像
Type材質硬度表面処理
D公差g6D公差h5D公差f8
SFAYSFUYSUJ2高周波焼入
有効硬化層深さP.142
SUJ2 58HRC〜
SUS440C相当 56HRC〜
SSFAYSSFUYSUS440C相当
PSFAYPSFUYSUJ2硬質クロムメッキ
メッキ硬度HV750〜
メッキ厚5μ以上〜
PSSFAYPSSFUYSUS440C相当
RSFAYSUJ2低温黒色クロムメッキ
PSFGYS45C相当硬質クロムメッキ
メッキ硬度HV750〜
メッキ厚10μ以上〜
PSSFGYSUS304

規格表

型式LFBPMN
SFAY20

277

F25

B12

P10

M8

N12
D公差
Dg6h5f8
8−0.005
−0.014
0
−0.006
−0.013
−0.035
10
12−0.006
−0.017
0
−0.008
−0.016
−0.043
13
15
16
18
20−0.007
−0.020
0
−0.009
−0.020
−0.053
25
30
35−0.009
−0.025
0
−0.011
−0.025
−0.064
40
50

並目ねじ逃げ寸法
MピッチMC(g)
61.04.42
81.256.03
101.57.7
121.759.44
162.013.0
202.516.45
243.019.6
303.525.0

細目ねじ逃げ寸法
MMCピッチMC(g)
60.754.82
81.06.4
108.4
1210.4
1513.4
1715.4
2018.4
251.522.73
3027.7

型式指定1mm単位M(並目)
選択
N(並目)
選択
(Y)
Max.
RC
TypeDLFBP
(D公差g6)
SFAY
SSFAY

PSFAY
PSSFAY
RSFAY

(D≦30、L≦500)
(D公差f8)
PSFGY
P
SSFGY
(D公差h5)
SFUY
SSFUY
PSFUY
PSSFUY




825〜 99010≦F≦P×5Pitch×3+(g)≦B≦M×3M<P<D6       345        10000.3
以下
0.5
以下
1025〜 99068      3456       1000
1225〜11906810      4568      1200
1325〜11906810      4568      1200
1525〜1190681012     456810     1200
1625〜1190681012     456810     1200
1825〜119068101216    45681012    1200
2025〜119068101216    45681012    12001.0
以下
2525〜1190 810121620   4568101216   1200
3025〜1490 81012162024    6810121620  1500
3525〜148020≦F≦P×5  101216202430    81012162024 15000.5
以下
4040〜1480   1216202430     1012162024301500
5050〜1480    16202430      12162024301500

細目ねじ逃げ寸法
MMSピッチMC(g)
101.25 83
121.59.7
1411.7
1815.7
全長Lは、N×2.5+4≦Lが必要です。 F−B≧2が必要です。

追加工

シャフト 片端段付おねじ・片端めねじ:関連画像

基本情報

基本形状 片端段付 軸端形状(左) おねじ 軸端形状(右) めねじ
軸端部直角度 直角度(0.2)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 基本形状

    • 片端段付
  • 軸端形状(左)

    • おねじ
  • 軸端形状(右)

    • めねじ
  • 軸端部直角度

    • 直角度(0.2)
  • 材質

      • SUJ2
      • S45C相当
    • ステンレス
      • SUS304
      • SUS440C相当
  • 熱処理

    • なし
    • 高周波焼入れ
  • 表面処理

    • なし
    • 硬質クロムメッキ
    • 低温黒色クロムメッキ
  • 軸径 D(φ)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
  • 長さ L(mm)

    [10-3000/1mm単位] [20-3000/0.5mm単位]
  • 軸はめあい公差

    • f8
    • g6
    • h5
  • 硬度

    • 高周波焼入(56HRC~)
    • 高周波焼入(58HRC~)
    • 高周波焼入なし
  • おねじ(並目) [M](mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 24
    • 30
  • おねじMを細目ねじ変更 [MMC](mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 16
    • 17
    • 20
    • 25
    • 30
  • おねじMを細目ねじ変更 [MMS](mm)

    • 10
    • 12
    • 14
    • 18
  • めねじ(並目・有効長:呼び径×2) [N](mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 24
    • 30
  • めねじ(並目・有効長:呼び径×3) [ND](mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • めねじNを細目ねじ変更 [NSC](mm)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 18
  • B(mm)

    [5-210/1mm単位]
  • F(mm)

    [10-343/1mm単位]
  • P(mm)

    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    [7-49/1mm単位]
  • タイプ

    • PSSFGY
    • PSFAY
    • SSFUY
    • PSSFUY
    • PSFGY
    • SSFAY
    • PSFUY
    • SFAY
    • SFUY
    • PSSFAY
    • RSFAY
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 8日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム