プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

シャフト 両端おねじ軸径同寸

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格変更
  • 規格拡張対象

【特長】両端おねじ軸径同寸タイプのシャフト(リニアシャフト・焼入れシャフト・ガイドシャフト・スライドシャフト)です。L寸規格が拡張!さらに充実したラインナップでお求めいただける様になりました。

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

カタログ外のサイズ、追加形状を指定する場合

規格拡張サービスについて
シャフト 両端おねじ軸径同寸:関連画像

Type材質硬度表面処理
D公差g6D公差h5D公差f8
SFALSFULSUJ2高周波焼入
有効硬化層深さP.142
SUJ2 58HRC〜
SUS440C相当 56HRC〜
SSFALSSFULSUS440C相当
PSFALPSFULSUJ2硬質クロムメッキ
メッキ硬度HV750〜
メッキ厚5μ以上
PSSFALPSSFULSUS440C相当
RSFALSUJ2低温黒色クロムメッキ
PSFGLS45C相当硬質クロムメッキ
メッキ硬度HV750〜
メッキ厚10μ以上
PSSFGLSUS304

規格表

型式LBS
SFAL20300B20S15
型式指定1mm単位M(Y)
Max.
TypeDLB・S
(D公差g6)
SFAL
SSFA
L
PSFAL
PSSFAL
(D公差h5)
SFUL
SSFUL
PSFUL
PSSFUL
325〜1943〜153200
425〜2924〜204300
525〜3924〜255400
625〜7905〜306800
825〜9867〜4081000
RSFAL (L≦500,Ymax≦800)
(6≦D≦30)  

(D公差f8)
PSFGL (D≧6)
PSSFGL (D≧6)
1025〜9868〜50101000
1225〜11829〜60121200
1625〜118010〜80161200
2025〜117413〜100201200
3025〜146418〜150301500
D公差
Dg6h5f8
3−0.002
−0.008
0
−0.004
4−0.004
−0.012
0
−0.005
5
6−0.010
−0.028
8−0.005
−0.014
0
−0.006
−0.013
−0.035
10
12−0.006
−0.017
0
−0.008
−0.016
−0.043
16
20−0.007
−0.020
0
−0.009
−0.020
−0.053
30
並目ねじ寸法
MPitch
30.5
40.7
50.8
61.0
81.25
101.5
121.75
162.0
202.5
303.5
軸径同寸タイプはL寸法を優先しますので、B(S)寸法のねじ有効長さはB(S)−(Pitch×2)となります。
L部は不完全ねじ部を含みません。

追加工

シャフト 両端おねじ軸径同寸:関連画像

基本情報

基本形状 ストレート 軸端形状(左) おねじ 軸端形状(右) おねじ
軸端部直角度 直角度(0.2)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 基本形状

    • ストレート
  • 軸端形状(左)

    • おねじ
  • 軸端形状(右)

    • おねじ
  • 軸端部直角度

    • 直角度(0.2)
  • 材質

      • SUJ2
      • S45C相当
    • ステンレス
      • SUS304
      • SUS440C相当
  • 熱処理

    • なし
    • 高周波焼入れ
  • 表面処理

    • なし
    • 硬質クロムメッキ
    • 低温黒色クロムメッキ
  • 軸径 D(φ)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 30
  • 長さ L(mm)

    [10-3000/1mm単位] [20-3000/0.5mm単位]
  • 軸はめあい公差

    • f8
    • g6
    • h5
  • 硬度

    • 高周波焼入(56HRC~)
    • 高周波焼入(58HRC~)
    • 高周波焼入なし
  • B(mm)

    [3-150/1mm単位]
  • S(mm)

    [3-150/1mm単位]
  • タイプ

    • GPSFAL
    • GSFAL
    • PSSFAL
    • PSFGL
    • SFUL
    • SFAL
    • PSFAL
    • PSSFGL
    • RSFAL
    • PSFUL
    • SSFAL
    • PSSFUL
    • SSFUL
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 8日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
TEL:0120-343-603 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム