【パック商品】モールドカップリング -プラグ- ~耐熱180℃~【10~30個入り】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
モールドカップリング -プラグ-:関連画像

基本情報

商品 プラグ 材質 黄銅 耐熱 180℃
形状 ストレート スパナ取付部有無 種類 六角ツバ付タイプ
d1(内径)(mm) 6

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • 30PACK-MKPM
    • 10PACK-MKPM
  • 商品

    • プラグ
  • 材質

    • 黄銅
  • 耐熱

    • 180℃
  • バルブ有無

    • バルブ無し
  • 形状

    • ストレート
  • スパナ取付部有無

  • テーパオネジR(PT)

    • 1/4
    • 1/8
    • 3/8
  • 種類

    • 六角ツバ付タイプ
  • 販売単位(PACK)

    • 10
    • 30
  • d1(内径)(mm)

    • 6
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム