冷却スプルーブシュ -汎用ボルトタイプ・フランジ厚10mm-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
冷却スプルーブシュ -汎用ボルトタイプ・フランジ厚10mm-:関連画像

基本情報

商品タイプ 冷却タイプ 先端合わせ形状 ストレート ツバ厚(mm) 10

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • SBCK
    • SBCSH
    • SBCS
    • SBCDH
    • SBCKH
    • SBCD
  • 材質

    • SKD61
    • SUS420J2相当
  • 商品タイプ

    • 冷却タイプ
  • 先端合わせ形状

    • ストレート
  • ノズルタッチ部仕様

    • ノーマル
    • 糸引き防止加工
  • ツバ厚(mm)

    • 10
  • D(軸径)(mm)

    • 16
    • 20
  • 硬度

    • 37~43HRC
    • 47~50HRC
  • A(スプルー部テーパ角度)(°)

    [0.5-3.5/0.5°単位]
  • CW(溝幅)(mm)

    [6-40/1mm単位]
  • L(軸径部長さ)(mm)

    [40-150/0.1mm単位]
  • P(スプルー内径)(mm)

    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
  • SR(ノズル部)(mm)

    • 10.5
    • 11
    • 12
    • 13
    • 16
    • 20
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 8日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム