刻印付ブロックコアピン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
刻印付ブロックコアピン:関連画像
刻印付ブロックコアピン:関連画像

基本情報

フランジ有無 先端形状 先端加工無し 角R位置 角R無し
F(フランジ位置)(°) 0 刻印文字指定 ※WOSで指定

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • BCSN5M
    • BCSN2M
    • BCSH2M
    • BCSH3M
    • BCSH5M
    • BCSN4M
    • BCSH4M
    • BCSH1M
    • BCSN3M
    • BCSN1M
  • 材質

    • SKH51
    • NAK80
  • フランジ有無

  • 先端形状

    • 先端加工無し
  • 角R位置

    • 角R無し
  • 刻印文字数

    • 1文字
    • 2文字
    • 3文字
    • 4文字
    • 5文字
  • F(フランジ位置)(°)

    • 0
  • 硬度

    • 37~43HRC
    • 61~64HRC
  • W(外形)(mm)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
  • H(フランジ厚)(mm)

    • 4
    • 6
  • HC(フランジ厚変更)(mm)

    [2-5.9/0.1mm単位]
  • L(全長)(mm)

    [10-50/0.01mm単位]
  • 刻印文字指定

    • ※WOSで指定
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム