シースサーモカップル(熱電対)・耐熱タイプ

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質
  シース部:SUS316
  スリーブ:SUS303

シースサーモカップル(熱電対)・耐熱タイプ:関連画像
■耐熱温度
スリーブ:250℃以下
補償導線:300℃以下
シリコンチューブ:300℃以下
※本商品は、高温雰囲気下における使用が可能です。

基本情報

熱伝対種類 Kタイプ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • TMK
  • 最高温度(℃)

    • 650
    • 700
    • 750
    • 800
  • 熱伝対種類

    • Kタイプ
  • D(シース径)(mm)

    • 1.6
    • 2.3
    • 3.2
    • 4.8
  • L(シース長さ)(mm)

    • 50
    • 100
    • 150
    • 200
    • 250
    • 300
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム