ディスタンススペーサ -レンチ溝付タイプ-

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材 質 SS400
   表面処理 四三酸化鉄皮膜(Fe3O4)
材 質 SCM435
    強度区分 12.9
    ネ ジ 部 JIS B0205 6g(2級)
ディスタンススペーサ:関連画像

ディスタンススペーサ:関連画像

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • DSN
  • D(外径)(mm)

    • 20
    • 25
    • 32
    • 38
  • L(スペーサ長さ)(mm)

    • 50
    • 100
  • LC(スペーサ長さカット)(mm)

    [55-95/5mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム