シースサーモカップル(熱電対) -スプリング取付タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
シースサーモカップル(熱電対) -スプリング取付タイプ-:関連画像

基本情報

取付方式 スプリング取付 最高温度(℃) 300

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • SSMHJ
    • SSMH
  • 取付方式

    • スプリング取付
  • 最高温度(℃)

    • 300
  • 熱伝対種類

    • Jタイプ
    • Kタイプ
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム