傾斜ピン・直押上ピン -両端段付タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SUJ2
硬度 58HRC~
表面 高周波焼入(深度0.5mm以上)

傾斜ピン・直押上ピン -両端段付タイプ-:関連画像
K-KSPSD (タップサイズ:コンパクト)
傾斜ピン・直押上ピン -両端段付タイプ-:関連画像

■寸法対照表
対応無給油スライドユニットスタンダードタイプ
(SCZN・SCZA)
SCY
型 式K-KSPSA こちら
K-KSPSB こちら
K-KSPSC
K-KSPSD
K-KSPSE こちらKSPSA こちら
KSPSB こちら
KSPSCKSPSE こちら
DMBMMBMBMM
8M 410M 4M4
10M 510M 5M5
12M 513M 5M 513M 610M 6
16M 814M 6M 814M 813M 8
20M1016M 8M1016M1016M10
2518M1018M1219M12
3020M1020M1219M12
・スタンダードタイプ対応の傾斜ピンはD8・10 の取り扱いはありませんのでご注意ください。

基本情報

タイプ 両端段付タイプ タップサイズ コンパクト

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • KSPSD
    • K-KSPSD
  • タイプ

    • 両端段付タイプ
  • D(適用傾斜ピン径)(mm)

    • 16
    • 20
    • 30
  • タップサイズ

    • コンパクト
  • F(傾斜ブロック側軸径部長さ)(mm)

    [10-68/1mm単位]
  • L(全長)(mm)

    [100-800/1mm単位]
  • P(傾斜ブロック側軸径)(mm)

    [8-27/1mm単位]
  • V(スライドユニット側径)(mm)

    [12-18/1mm単位] [20-27/1mm単位]
  • Y(スライドユニット側長さ)(mm)

    [12-108/1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム