傾斜ピン・直押上ピン -二面幅タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
[ ! ]緑文字の商品・サイズは2012年4月に規格廃止予定です。
材質 SUJ2
硬度 58HRC~
表面 高周波焼入(深度0.5mm以上)

傾斜ピン・直押上ピン -二面幅タイプ-:関連画像
K-KSPSB (スタンダードタイプ SCZN・SCZA対応)
KSPSB  (SCY専用)
傾斜ピン・直押上ピン -二面幅タイプ-:関連画像

■寸法対照表
対応無給油スライドユニットスタンダードタイプ
(SCZN・SCZA)
SCY
型 式K-KSPSA
K-KSPSB
K-KSPSC こちら
K-KSPSD こちら
K-KSPSE こちらKSPSA
KSPSB
KSPSC こちら
KSPSD こちら
KSPSE こちら
DMBMMBMBMM
8M 410M 4M4
10M 510M 5M5
12M 513M 5M 513M 610M 6
16M 814M 6M 814M 813M 8
20M1016M 8M1016M1016M10
2518M1018M1219M12
3020M1020M1219M12
・K−KSPSA、 K−KSPSBはKSPSA、 KSPSBとは互換性がありませんので、ご注意ください。
・スタンダードタイプ対応の傾斜ピンはD8・10 の取り扱いはありませんので、ご注意ください。
・KSPSA/KSPSB12~30は、メンテナンス用としてご利用ください。

基本情報

タイプ 二面幅タイプ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • KSPSB
    • K-KSPSB
  • タイプ

    • 二面幅タイプ
  • D(適用傾斜ピン径)(mm)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
  • 適用ルーズコア型式

    • SCY
    • SCZN・SCZA
  • F(傾斜ブロック側二面取り長さ)(mm)

    [10-50/1mm単位]
  • L(全長)(mm)

    [100-800/1mm単位]
  • W(傾斜ブロック側二面取り幅)(mm)

    [3-28/1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム