凸文字タイプ金型デートマークセット(PL面交換タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SUS420
硬度 50~53HRC
凸文字タイプ金型デートマークセット(PL面交換タイプ):関連画像
■アウトサイドリング
DDm6Dh7LEab
66+0.012
+0.004
60
-0.012
82.91.01.2
88+0.015
+0.006
80
-0.015
103.41.5
101010124.2

凸文字タイプ金型デートマークセット(PL面交換タイプ):関連画像
■インサイドアロー
No.FTHBM×P
67.71.53.03.72.7M1.6×0.20
89.72.03.55.03.2M2.3×0.25
1011.72.54.06.34.0M2.5×0.35
標準タイプに比べインサイドアローが廻しづらいので、ドライバーの刃先で矢印部を削らないようにご注意下さい。削られてしまうと、インサイドアローを取り外せなくなる可能性があります。

本 ページのインサイドアロー及びアウトサイドリング(PL面交換・凸文字タイプ)は他ページの商品との互換性がありませんのでご注意ください。

・インサイドアローの交換及び月表示の変更が、金型内側(PL面)から行えます。

基本情報

アウトサイドリング外周テーパ有無 矢印深さ 通常 文字タイプ 凸文字
取付方式 圧入式

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • DTXC
    • DTDXC
    • DTEXC
    • DTXS-RC
    • DTEX-RC
    • DTXSC
    • DTFX-RC
    • DTFXC
    • DYYXC
    • DTX-RC
    • DTBXC
    • DNXC
    • DTDX-RC
  • 構成部品

    • インサイドアローのみ
    • アウトサイドリングのみ
    • インサイドアロー+アウトサイドリング
  • アウトサイドリング外周テーパ有無

  • 矢印深さ

    • 通常
  • 文字タイプ

    • 凸文字
  • 取付方式

    • 圧入式
  • インサイドアロー交換方式

    • PL面交換タイプ
  • 表示マーク

    • 年・月
    • 年(4年)
    • 年(6年)
    • 日付(一の位)
    • 日付(十の位)
    • 無地
  • 月表示

    • 10/11/12表示
  • D(外径)(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
  • (年)

    • 09
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム