連番指定刻印付ストレートコアピン -凹文字タイプ-

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
・材質表
Type 材質 硬度
HRC
公差
D or P L
CPH1MR SKH51 58~60 0
-0.005
+0.02
0
CPHB1MR
CPX1MR -0.01
-0.02
CPXB1MR

連番指定刻印付ストレートコアピン -凹文字/軸径(D)固定タイプ,軸径(P)0.01mm指定タイプ-:関連画像
刻印加工の位置決めのために、標凖0゜の位置にツバカット加工が施されます。


1MR (1文字)
D or P Q W
0.60~ 0.79 0.4 0.2
0.80~ 0.99 0.6 0.3
1.00~ 1.29 0.8 0.4
1.30~ 1.49 1.0 0.5
1.50~ 1.99 1.2 0.6
2.00~ 2.49 1.5 0.8
2.50~ 3.49 2.0 1.0
3.50~ 4.49 3.0 1.5
4.50~ 5.49 3.5 2.0
5.50~10 4.5 2.5
コアピン 成形品
逆文字
(凹文字)
正文字
(凸文字
浮き出し文字)

連番指定刻印付ストレートコアピン -凹文字/軸径(D)固定タイプ,軸径(P)0.01mm指定タイプ-:関連画像
刻印溝幅(a) (0.1×Q)±0.05
抜勾配(b゜) 30°±2°
刻印深さ(e) 0.05±0.02

連番指定刻印付ストレートコアピン -凹文字/軸径(D)固定タイプ,軸径(P)0.01mm指定タイプ-:関連画像

基本情報

形状タイプ 刻印付 材質 SKH51 焼入れ 焼入れ鋼
全長公差 +0.02/0 ツバ厚 4mm(T4) 先端形状 なし
ガス抜き形状 なし 刻印文字数 1文字 刻印文字指定 ※WOSで指定

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • CPXB1MR
    • CPHB1MR
    • CPX1MR
    • CPH1MR
  • 形状タイプ

    • 刻印付
  • 材質

    • SKH51
  • 焼入れ

    • 焼入れ鋼
  • 軸径公差

    • 0/-0.005
    • -0.01/-0.02
  • 全長公差

    • +0.02/0
  • ツバ厚

    • 4mm(T4)
  • D/P(軸径)(mm)

    • 0.6
    • 0.7
    • 0.8
    • 0.9
    • 1
    • 1.1
    • 1.2
    • 1.3
    • 1.4
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.7
    • 1.8
    • 1.9
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 7
    • 8
    • 10
    [0.6-9.99/0.01mm単位]
  • 先端形状

    • なし
  • ガス抜き形状

    • なし
  • 刻印文字数

    • 1文字
  • No.(呼び径)(mm)

    • 0.8
    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 7
    • 8
    • 10
  • L(全長)(mm)

    [10-150/0.01mm単位]
  • 刻印文字指定

    • ※WOSで指定
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム