精級刻印付R付角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mm/P・W公差0_-0.005タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SKH51
硬度 58~60HRC
母材硬度保証範囲(詳細 こちら
精級刻印付R付角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mm/P・W公差0_-0.005タイプ-:関連画像
保持径(D)精度保証範囲(詳細 こちら
つなぎR(詳細 こちら

型 式ツバ厚 P・W公差
上面2ヵ所R4ヵ所R
ERVWR□M
ERVWR□MR
ERVFR□M
ERVFR□MR
4mm0
-0.005

1M・1MR(1文字)2M・2MR(2文字)3M(3文字)4M(4文字)5M(5文字)
精級刻印付R付角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mm/P・W公差0_-0.005タイプ-:関連画像精級刻印付R付角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mm/P・W公差0_-0.005タイプ-:関連画像精級刻印付R付角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mm/P・W公差0_-0.005タイプ-:関連画像精級刻印付R付角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mm/P・W公差0_-0.005タイプ-:関連画像精級刻印付R付角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mm/P・W公差0_-0.005タイプ-:関連画像
0.80≦P≦10.302.30≦P≦10.303.10≦P≦10.303.90≦P≦10.305.00≦P≦10.30

基本情報

材質 SKH51 形状タイプ 刻印付き バリ取り処理 ノーマル
P/W寸法公差(代表公差) 0/-0.005 表面処理 なし ツバ厚 4mm(T4)
角処理 角R加工 先端形状 なし C面加工位置 なし
ガス抜き形状の有無 刻印文字指定 ※WOSで指定

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • ERVWR1MR
    • ERVFR3M
    • ERVWR4M
    • ERVWR2MR
    • ERVWR1M
    • ERVFR1M
    • ERVFR2MR
    • ERVWR3M
    • ERVWR2M
    • ERVFR4M
    • ERVWR5M
    • ERVFR5M
    • ERVFR1MR
    • ERVFR2M
  • 材質

    • SKH51
  • 形状タイプ

    • 刻印付き
  • バリ取り処理

    • ノーマル
  • P/W寸法公差(代表公差)

    • 0/-0.005
  • 表面処理

    • なし
  • ツバ厚

    • 4mm(T4)
  • P(先端部)(mm)

    [0.8-10.3/0.01mm単位]
  • W(先端部)(mm)

    [0.3-9.95/0.01mm単位]
  • D(保持部軸径)(mm)

    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 7
    • 8
    • 10
  • 角処理

    • 角R加工
  • 先端形状

    • なし
  • 刻印文字タイプ

    • 凹文字
    • 凹文字(連番)
  • 刻印文字数

    • 1文字
    • 2文字
    • 3文字
    • 4文字
    • 5文字
  • 角R加工位置

    • WR
    • FR
  • C面加工位置

    • なし
  • ガス抜き形状の有無

  • L(全長)(mm)

    [40-250/0.01mm単位]
  • R(先端角部コーナーR)(mm)

    • 0.1
    • 0.15
    • 0.2
    • 0.3
  • 刻印文字指定

    • ※WOSで指定
  • N(mm)

    [23-200/1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム