プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

先端加工R付角エジェクタピン-ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/フリー指定タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SKH51
硬度 58~60HRC
母材硬度保証範囲(詳細 こちら

先端加工R付角エジェクタピン-ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/フリー指定タイプ-:関連画像
先端形状は こちらこちらよ り選択
保持径(D)精度保証範囲(詳細 こちら
つなぎR(詳細 こちら
※R加工は先端加工部を含みます。

型 式 R位置 ツバ厚 P・W公差
ERWR□X ERWR□Y 上面2ヵ所 4mm(T4) 0
-0.01
ERFR□X ERFR□Y 4ヵ所
ERJWR□X ERJWR□Y 上面2ヵ所 4・6・8mm(JIS)
ERJFR□X ERJFR□Y 4ヵ所

公差 指定単位
G±10′ 1°単位
R±0.05 0.1mm単位
A±0.02 0.01mm単位
V±0.02 0.01mm単位
C±0.02 0.01mm単位

基本情報

材質 SKH51 形状タイプ 先端加工付き バリ取り処理 ノーマル
P/W寸法公差(代表公差) 0/-0.01 表面処理 なし 角処理 角R加工
刻印文字タイプ なし 刻印文字数 なし C面加工位置 なし
ガス抜き形状の有無

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • ERJFR5Y
    • ERFR6X
    • ERJWR5X
    • ERWR2Y
    • ERJWR7Y
    • ERFR5X
    • ERJWR1Y
    • ERJFR6X
    • ERJFR4Y
    • ERJWR3Y
    • ERFR1Y
    • ERWR3Y
    • ERWR1Y
    • ERJWR6Y
    • ERFR7X
    • ERWR2X
    • ERJWR4X
    • ERJFR7X
    • ERJWR1X
    • ERFR4X
    • ERJFR2Y
    • ERFR4Y
    • ERJWR2Y
    • ERWR5X
    • ERFR3Y
    • ERJWR7X
    • ERWR1X
    • ERJWR6X
    • ERJFR7Y
    • ERJWR5Y
    • ERFR2Y
    • ERJWR2X
    • ERJFR3Y
    • ERJFR2X
    • ERWR4X
    • ERFR1X
    • ERWR4Y
    • ERWR7Y
    • ERJWR4Y
    • ERWR3X
    • ERFR3X
    • ERWR6X
    • ERFR5Y
    • ERFR7Y
    • ERJFR1Y
    • ERJFR1X
    • ERFR6Y
    • ERJFR3X
    • ERWR6Y
    • ERJFR5X
    • ERWR7X
    • ERWR5Y
    • ERFR2X
    • ERJWR3X
    • ERJFR6Y
    • ERJFR4X
  • 材質

    • SKH51
  • 形状タイプ

    • 先端加工付き
  • バリ取り処理

    • ノーマル
  • P/W寸法公差(代表公差)

    • 0/-0.01
  • 表面処理

    • なし
  • ツバ厚

    • 4mm(T4)
    • 6mm(JIS)
    • 8mm(JIS)
    • 4mm(JIS)
  • P(先端部)(mm)

    [0.8-10.3/0.01mm単位]
  • W(先端部)(mm)

    [0.6-9.95/0.01mm単位]
  • D(保持部軸径)(mm)

    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 7
    • 8
    • 10
  • 角処理

    • 角R加工
  • 先端形状

    • 1X
    • 1Y
    • 2X
    • 2Y
    • 3X
    • 3Y
    • 4X
    • 4Y
    • 5X
    • 5Y
    • 6X
    • 6Y
    • 7X
    • 7Y
  • 刻印文字タイプ

    • なし
  • 刻印文字数

    • なし
  • 角R加工位置

    • WR
    • FR
  • C面加工位置

    • なし
  • ガス抜き形状の有無

  • L(全長)(mm)

    [50-300/0.01mm単位]
  • A(mm)

    [0-9.79/0.01mm単位]
  • C(mm)

    [0.3-5/0.01mm単位]
  • G(°)

    [1-90/1°単位]
  • N(mm)

    [33-250/1mm単位]
  • Q(mm)

    [0.5-19.6/0.1mm単位]
  • R(mm)

    • 0.1
    • 0.15
    • 0.2
    • 0.3
  • V(mm)

    [0.1-9.9/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プラ型用部品技術窓口
TEL:0120-343-602 / FAX:03-5805-7191
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム