1,750万点、2,900メーカーの品揃え。1個から送料無料。18時までのご注文で最短当日出荷可能。

貴社向け業務支援

貴社向け担当者ご案内

FA用メカニカル部品 営業担当

月~土
8:00~20:00

技術相談窓口

FAメカニカル部品

0120-343-066
0570-034-355

webお問い合わせフォーム

【WOS】型番見積/注文

カテゴリ・メーカーから探す

カテゴリから探す
メカニカル部品
ねじ・ボルト・座金・ナット
工業用素材
配線部品
制御部品・電気部品
切削工具
生産加工用品
梱包・物流保管用品
安全保護・環境衛生・オフィス用品
研究開発・クリーンルーム用品
プレス金型部品
プラ型用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

防錆剤(サプリミスト)【12個入り】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
■サプリミスト
12PACK-SLMST
成分スペック
物質名構成比 (%)
LPG70~80%
イソヘキサン20~30%
脂肪族炭化水素1~5%
防錆剤0.1~1%
日本国内のみの販売となります。

基本情報

使用用途 防錆剤 液色 無色 使用温度範囲 常温~100℃
主成分 第一石油類 LPG 商品名 サプリミスト

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • 12PACK-SLMST
  • 使用用途

    • 防錆剤
  • 液色

    • 無色
  • 使用温度範囲

    • 常温~100℃
  • 主成分

    • 第一石油類 LPG
  • 商品名

    • サプリミスト
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム