中ツバ付角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SKH51
硬度 58~60HRC

中ツバ付角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/L・P・W・N寸指定タイプ-:関連画像
型 式 ツバ厚 P・W公差
ERSH 4mm
(T4)
0
-0.005
ERSHE 0
-0.01

保持径(D)精度保証範囲(詳細 こちら
つなぎR(詳細 こちら

軸径精度保証範囲(詳細 こちら
母材硬度保証範囲(詳細 こちら
ERSH, ERSHEは総焼入れ品

基本情報

形状タイプ 段付形状の有無 先端形状 無し

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • ERSH
    • ERSHE
  • 形状タイプ

  • 段付形状の有無

  • 先端公差(代表公差)

    • 0/-0.005
    • 0/-0.01
  • P(先端径)(mm)

    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
  • 先端形状

    • 無し
  • P(角タイプ先端寸法)(mm)

    [0.3-5.8/0.01mm単位]
  • W(角タイプ先端寸法)(mm)

    [0.3-5.8/0.01mm単位]
  • D(シャンク径)(mm)

    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
  • L(P寸側長さ)(mm)

    [50-200/0.01mm単位]
  • S(D寸部長さ)(mm)

    [5-50/0.01mm単位]
  • N(mm)

    [23-170/1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム