1,700万点、2,700メーカーの品揃え。1個から送料無料。18時までのご注文で最短当日出荷可能。

貴社向け業務支援

貴社向け担当者ご案内

FA用メカニカル部品 営業担当

月~土
8:00~20:00

技術相談窓口

FAメカニカル部品

0120-343-066
0570-034-355

webお問い合わせフォーム

【WOS】型番見積/注文

カテゴリ・メーカーから探す

カテゴリから探す
メカニカル部品
ねじ・ボルト・座金・ナット
工業用素材
配線部品
制御部品・PC部品
切削工具
生産加工用品
梱包・物流保管用品
安全保護・環境衛生・オフィス用品
研究開発・クリーンルーム用品
プレス金型部品
プラ型用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

丸型エアニッパ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
丸型エアニッパ-:関連画像
本商品は日本国内のみの販売となります。
ブレードは別売です。※詳しくは こちら

基本情報

構成部品 丸型 スライド方式 丸型 空気消費量(cm3/回) 116
切断能力(軟質樹脂)φ(mm) 2.0

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • MGT-NR3
    • MGT-NR5
    • MGT-NR10L
  • 構成部品

    • 丸型
  • スライド方式

    • 丸型
  • 空気消費量(cm3/回)

    • 116
  • 切断能力(軟質樹脂)φ(mm)

    • 2.0
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム