刻印付段付エジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/先端径・全長指定タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SKD61+窒化処理
硬度 表面900HV~母材40~45HRC

刻印付段付エジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/先端径・全長指定タイプ-:関連画像
型 式ツバ厚 T公差 P公差
4≦D≦810≦D≦20
EJSFM
EJSF
MR
6・8mm(JIS)0
-0.05
-0.01
-0.02
-0.01
-0.03

刻印加工位置決めのために、標準0°の
  位置にツバカット加工が施されます。

※ 保持径(D)精度保証範囲(詳細 こちら
※ つなぎR(詳細 こちら
母材硬度保証範囲(詳細 こちら

1M1MR(1文字)2M2MR(2文字)3M(3文字)4M(4文字)5M(5文字)
刻印付段付エジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/先端径・全長指定タイプ-:関連画像刻印付段付エジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/先端径・全長指定タイプ-:関連画像刻印付段付エジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/先端径・全長指定タイプ-:関連画像刻印付段付エジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/先端径・全長指定タイプ-:関連画像刻印付段付エジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/先端径・全長指定タイプ-:関連画像
1.50≦P≦19.901.50≦P≦19.902.80≦P≦19.903.60≦P≦19.904.50≦P≦19.90
成形品の文字順序でご発注ください。文字フォントは こちらをご参照ください。

基本情報

材質 SKD61 軸径公差(代表公差) 0/-0.02 表面処理 窒化処理
先端形状 なし ガス抜き形状 なし 刻印文字指定 ※WOSで指定

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • EJSF1M
    • EJSF3M
    • EJSF2M
    • EJSF1MR
    • EJSF5M
    • EJSF4M
    • EJSF2MR
  • 材質

    • SKD61
  • 先端径公差(代表公差)

    • -0.01/-0.02
  • 軸径公差(代表公差)

    • 0/-0.02
  • 表面処理

    • 窒化処理
  • ツバ厚

    • 6mm(JIS)
    • 8mm(JIS)
  • D(保持径)(mm)

    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 7
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 16
    • 20
  • P(先端径)(mm)

    [0.3-19.9/0.01mm単位]
  • 先端形状

    • なし
  • 刻印文字タイプ

    • 凹文字
  • 刻印文字数

    • 1文字
    • 2文字
    • 3文字
    • 4文字
    • 5文字
  • ガス抜き形状

    • なし
  • L(全長)(mm)

    [50-300/0.01mm単位]
  • 刻印文字指定

    • ※WOSで指定
  • N(mm)

    [13-290/1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム