1,700万点、2,700メーカーの品揃え。1個から送料無料。18時までのご注文で最短当日出荷可能。

貴社向け業務支援

貴社向け担当者ご案内

FA用メカニカル部品 営業担当

月~土
8:00~20:00

技術相談窓口

FAメカニカル部品

0120-343-066
0570-034-355

webお問い合わせフォーム

【WOS】型番見積/注文

カテゴリ・メーカーから探す

カテゴリから探す
メカニカル部品
ねじ・ボルト・座金・ナット
工業用素材
配線部品
制御部品・PC部品
切削工具
生産加工用品
梱包・物流保管用品
安全保護・環境衛生・オフィス用品
研究開発・クリーンルーム用品
プレス金型部品
プラ型用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

吸着パッド -バッファ式吸着金具用-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
型式 材質 硬度 使用温度範囲
M-PJGN NBR(ニトリルゴム) ショアA55 −26~120℃
M-PJGS シリコンゴム ショアA55 −60~250℃

吸着パッド:関連画像


型式 材質 硬度 使用温度範囲
M-PCGN NBR(ニトリルゴム) ショアA55 −26~120℃
M-PCGS シリコンゴム ショアA55 −60~250℃

吸着パッド:関連画像

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • M-PCGN
    • M-PJGN
    • M-PCGS
    • M-PJGS
  • 材質

    • ニトリルゴム
    • シリコンゴム
  • 形状

  • パッド径(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 10
    • 15
    • 18
    • 20
    • 25
    • 30
    • 32
    • 35
    • 40
    • 42
  • 適用金具

    • KTPCY1.5A
    • KTPCY5A
    • KTPCY10
    • KTPCY20
    • KTPCY20B
  • 取付タイプ

    • ネジ止め式
    • 埋込式
  • 止めネジ

    • TNPS2A
    • TNPC10
    • TNPS10
    • TNPF15
    • TNPF20
    • TNPF25
    • TNPC30
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム