ものづくりの、明日を支える。

  • 900万点、1800メーカーの品揃え
  • 即納30万点、確実納期
  • 送料無料で納得価格

カテゴリ・メーカーから探す

カテゴリから探す
メカニカル部品
ねじ・ボルト・座金・ナット
工業用素材
配線部品
制御部品・PC部品
切削工具
生産加工用品
梱包・物流保管用品
安全保護・環境衛生・オフィス用品
研究開発・クリーンルーム用品
プレス金型部品
プラ型用部品
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

お問い合わせはこちらから

お見積り・ご注文・サイトに関するお問い合わせ

QCTマーケティングセンター0120-343-066
受付時間: 8:00~20:00
※日曜日・年末年始は除く

一般流通品(ミスミブランド以外のメーカー品)の
納期調整・商品に関するお問合せ

VONAサポートセンター0120-343-256
受付時間: 平日 9:00~18:00
土・祝 9:00~17:00
※日曜日・年末年始は除く

商品・技術に関するお問合せ窓口一覧

受付時間: 9:00~12:00、13:00~18:00 ※日曜日・年末年始は除く

  • FA用メカニカル標準部品03-5805-7290 / 7291
  • FA用メカニカル加工部品03-5805-7224
  • プレス金型用標準部品03-5805-7240
  • プラ型用標準部品03-5805-7190

耐圧ホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
耐圧ホース:関連画像

基本情報

締結構造 無し 上限温度 60 下限温度 -5

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

  • 外径(mm)

  • 内径

  • 締結構造

  • 上限温度

  • 下限温度

  • 補強材

  • L(全長)(m)

    [1-50/1m単位]
  • CAD

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム