刻印付ストレートエジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/全長指定タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

材質 SKD61+窒化処理
硬度 表面:900HV~母材:40~45HRC

刻印付ストレートエジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/全長指定タイプ-:関連画像

型 式 ツバ厚 T公差 P公差
1~13 15~20 25
EPN□M
EPN□MR
4mm(T4) 0
-0.02
-0.01
-0.02
-0.01
-0.03
-0.01
-0.04
EPJ□M
EPJ□MR
6・8mm(JIS) 0
-0.05

母材硬度保証範囲(詳細 こちら
窒化表面硬度保証範囲(詳細 こちら
刻印加工位置決めのために、標準0°の位置にツバカット加工が施されます。
軸径精度保証範囲(詳細 こちら
T4→x1 max.30
JIS→x1 max.35

1M・1MR (1文字) 2M・2MR(2文字) 3M (3文字) 4M (4文字) 5M (5文字)
刻印付ストレートエジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/全長指定タイプ-:関連画像 刻印付ストレートエジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/全長指定タイプ-:関連画像 刻印付ストレートエジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/全長指定タイプ-:関連画像 刻印付ストレートエジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/全長指定タイプ-:関連画像 刻印付ストレートエジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/全長指定タイプ-:関連画像
1≦P≦25 1.5≦P≦25 2.8≦P≦25 3.6≦P≦25 4.5≦P≦25
成形品の文字順序でご発注ください。

 文字フォント(丸ゴシック体)

刻印付ストレートエジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/全長指定タイプ-:関連画像

エジェクタピン 成形品
逆文字(凹文字) 正文字凸文字
浮き出し文字
刻印 詳細図
刻印付ストレートエジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/全長指定タイプ-:関連画像
刻印溝幅(a) 0.1×Q~0.2×Q
抜勾配(b°) 20°±2°
刻印深さ(e) 0.2±0.05

 

基本情報

材質 SKD61 表面処理 窒化処理 形状タイプ 刻印付き
先端形状 なし ガス抜き形状 なし 刻印文字指定 ※WOSで指定

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • EPJ3M
    • EPJ1MR
    • EPN2MR
    • EPN3M
    • EPJ2M
    • EPN2M
    • EPN1MR
    • EPJ5M
    • EPJ4M
    • EPN1M
    • EPJ2MR
    • EPN5M
    • EPJ1M
    • EPN4M
  • 材質

    • SKD61
  • 表面処理

    • 窒化処理
  • ツバ厚

    • 4mm(T4)
    • 6mm(JIS)
    • 8mm(JIS)
  • D/P(軸径)(mm)

    • 1
    • 1.1
    • 1.2
    • 1.3
    • 1.4
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.7
    • 1.8
    • 1.9
    • 2
    • 2.1
    • 2.2
    • 2.3
    • 2.4
    • 2.5
    • 2.6
    • 2.7
    • 2.8
    • 2.9
    • 3
    • 3.1
    • 3.2
    • 3.3
    • 3.4
    • 3.5
    • 3.6
    • 3.7
    • 3.8
    • 3.9
    • 4
    • 4.1
    • 4.2
    • 4.3
    • 4.4
    • 4.5
    • 4.6
    • 4.7
    • 4.8
    • 4.9
    • 5
    • 5.1
    • 5.2
    • 5.3
    • 5.4
    • 5.5
    • 5.6
    • 5.7
    • 5.8
    • 5.9
    • 6
    • 6.1
    • 6.2
    • 6.3
    • 6.4
    • 6.5
    • 7
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 15
    • 16
    • 20
    • 25
    [0.4-11.99/0.01mm単位] [1-4.999/0.001mm単位]
  • 軸径公差(代表公差)

    • -0.01/-0.02
    • -0.01/-0.03
    • -0.01/-0.04
  • 形状タイプ

    • 刻印付き
  • 先端形状

    • なし
  • 全長公差(代表公差)

    • +0.02/0
    • +0.02/0 or +0.05/0
  • ガス抜き形状

    • なし
  • 刻印文字タイプ

    • 凹文字
  • 刻印文字数

    • 1文字
    • 2文字
    • 3文字
    • 4文字
    • 5文字
  • L(全長)(mm)

    [40-300/0.01mm単位]
  • 刻印文字指定

    • ※WOSで指定
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム