ダイカスト用ストレートエジェクタスリーブ -ダイス鋼SKD61+窒化処理-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SKD61+窒化処理
硬度 表面 900HV~
   母材 37~43HRC
b1 (軸径精度保証範囲)(詳細 こちら
x1 max.=40
母材硬度保証範囲(詳細 参照1参照2
窒化表面硬度保証範囲(詳細 こちら

型 式 V公差 対応センターピン軸径公差
DESL H7 -0.01
-0.02
(詳細 こちら
ダイカスト用ストレートエジェクタスリーブ -ダイス鋼SKD61+窒化処理-:関連画像

D公差
D≦10 D=12
-0.01
-0.02
-0.01
-0.03

VH7公差
V≦3.0 3.5≦V≦6.0 V≧6.5
+0.010
0
+0.012
0
+0.015
0

L 50.0~100.0 100.1~150.0 150.1~200.0 200.1~250.0 250.1~300.0
S 30 40 50 60 70
DESLの逃げ穴(C)には段付センターピンの保持径(D)
は挿入できませんので、ご注意ください。(詳細 こちら

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • DESL
  • D(軸径)(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • L(全長)(mm)

    [50-300/0.1mm単位]
  • V(穴径)(mm)

    [2.5-10/0.5mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム