ダイカスト用段付エジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/先端径・全長指定タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SKD61+窒化処理
硬度 表面 900HV~
   母材 40~45HRC
母材硬度保証範囲(詳細 こちら
窒化表面硬度保証範囲(詳細 こちら

型 式 ツバ厚
DESF 10mm
(T10)
ダイカスト用段付エジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/先端径・全長指定タイプ-:関連画像
保持径(D)精度保証範囲(詳細 こちら
つなぎR(詳細 こちら

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • DESF
  • D(軸径)(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
  • L(全長)(mm)

    [50-500/0.01mm単位] [500.1-800/0.1mm単位]
  • P(軸径)(mm)

    [1.5-14.9/0.01mm単位] [15.9-19.9/0.01mm単位]
  • N(mm)

    [30-790/1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム