耐熱用丸線コイルスプリング -WMH(40%タワミ)-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SUS631
耐熱用丸線コイルスプリング -WMH(40%タワミ)-:関連画像
ばね定数±10%
外径D   φ10以下耐熱用丸線コイルスプリング -WMH(40%タワミ)-:関連画像mm
      φ13以上耐熱用丸線コイルスプリング -WMH(40%タワミ)-:関連画像mm
自由長L 50以下±1mm
      55以上±1.5mm

基本情報

線種 丸線 耐熱温度 200℃

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • WMH
  • D(径)(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 18
  • L(全長)(mm)

    • 5
    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
    • 55
    • 60
    • 65
    • 70
    • 80
    • 90
    • 100
  • 線種

    • 丸線
  • ばね定数(N/mm)

    • 2
    • 2.9
    • 4.9
  • 荷重(N)

    • 3.9
    • 5.9
    • 7.8
    • 11.8
    • 14.7
    • 15.7
    • 17.7
    • 19.6
    • 23.5
    • 27.5
    • 29.4
    • 31.4
    • 35.3
    • 39.2
    • 41.2
    • 47.1
    • 49
    • 53
    • 58.8
    • 64.7
    • 68.6
    • 70.6
    • 76.5
    • 78.5
    • 82.4
    • 88.3
    • 94.1
    • 98
    • 105.9
    • 107.9
    • 117.7
    • 127.5
    • 137.3
    • 156.9
    • 176.5
    • 196.1
  • 許容タワミ量(mm)

    • 2
    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 16
    • 18
    • 20
    • 22
    • 24
    • 26
    • 28
    • 32
    • 36
    • 40
  • 耐熱温度

    • 200℃
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム