断熱板 -板厚・高精度タイプ/寸法指定・穴加工タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
断熱板 -板厚・高精度タイプ/寸法指定・穴加工タイプ-:関連画像

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • HIPGTS
    • HIPXTS
    • HIPXTS-6H
    • HIPGTS-4H
    • HIPXTS-4H
    • HIPGTS-6H
  • グレード

    • 高強度(板厚高精度)
    • 高温耐久(板厚高精度)
  • ボルト穴加工

    • 無し
    • ボルト4穴
    • ボルト6穴
  • A(幅)(mm)

    [20-800/1mm単位] [300-800/100mm単位]
  • B(長さ)(mm)

    [20-600/1mm単位]
  • T(板厚)(mm)

    • 5
    • 10
  • エジェクタロッド穴加工

    • 0D
    • 1D
  • D(エジェクタロッド用穴径)(mm)

    • 0
    • 20
    • 25
    • 32
    • 45
    • 50
    • 60
    • 100
    • 110
    • 120
    • 150
  • E(断熱板固定用ボルト穴ピッチ)(mm)

    [19-481/0.5mm単位]
  • S(断熱板固定用ボルト穴ピッチ)(mm)

    [19-481/0.5mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム