カートリッジヒータ均熱タイプ -L寸・W数・フランジ選択-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
①ステンレスシース
  材質 SUS304
⑤フランジ
  材質 SUS304
②③④耐熱温度180℃以下

カートリッジヒータ均熱タイプ -L寸・W数・フランジ選択-:関連画像
接続子の位置(22)は、 D8の時は2コの接続子をずらして(17)と(37)になります。

基本情報

形状 ストレート 根元形状 標準タイプ 加熱方式 均熱

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • MKCHA
    • MKCHN
    • MKCHB
  • フランジ有無

  • D(ヒーター径)(mm)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
  • 形状

    • ストレート
  • 根元形状

    • 標準タイプ
  • 加熱方式

    • 均熱
  • V(電圧)(V)

    • 200
    • 220
  • W(ワット数)(W)

    [50-2000/10W単位]
  • フランジ形状

    • なし
    • A
    • B
  • L(ヒーター長さ)(mm)

    [100-600/1mm単位]
  • X(ワット数比)

    [1-2/0.1]
  • Y(ワット数比)

    [1-2/0.1]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム