カートリッジヒータ -抜け止めフランジ付-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
①ステンレスシース
  材質 SUS321
⑤フランジ
  材質 SUS304
②③④耐熱温度180℃以下
カートリッジヒータ -抜け止めフランジ付-:関連画像
接続子の位置(22)は、D6.5・8の時は2コの接続子をずらして(17)と(37)になります。

基本情報

フランジ有無 形状 ストレート 根元形状 標準タイプ
加熱方式 通常 V(電圧)(V) 200 フランジ形状 A

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • MFCH
  • フランジ有無

  • D(ヒーター径)(mm)

    • 6.5
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
  • 形状

    • ストレート
  • 根元形状

    • 標準タイプ
  • 加熱方式

    • 通常
  • V(電圧)(V)

    • 200
  • W(ワット数)(W)

    • 110
    • 250
    • 270
    • 320
    • 330
    • 450
    • 500
    • 620
    • 650
    • 690
    • 700
    • 720
    • 800
    • 820
    • 860
    • 880
    • 1050
    • 1100
    • 1200
    • 1300
    • 1500
    [50-2000/10W単位]
  • フランジ形状

    • A
  • L(ヒーター長さ)(mm)

    • 50
    • 100
    • 150
    • 180
    • 200
    • 250
    • 300
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム