冷却用ジョイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 JTW 黄銅(C3604)
     JTWS ステンレス(SUS304)

ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジ R
                      Rc(PT)
冷却用ジョイント:関連画像

JTWはRoHS非対応商品です。
常圧980kPa(10kgf/cm2)以下でご使用ください。

材質 黄銅(C3604)
冷却用ジョイント:関連画像
常圧980kPa(10kgf/cm2)以下でご使用ください。
テーパオネジ部②に六角レンチ用穴が付きます。

ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジ R
                      Rc(PT)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • JTW
    • HX-JTW
    • JTWS
  • d/d1(内径)(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
  • 材質

    • 黄銅
    • ステンレス
  • 六角穴有無

  • R(PT) (テーパネジ仕様)

    • 1/8
    • 1/4
    • 3/8
  • RC(PT) (テーパネジ仕様)

    • 1/8
    • 1/4
    • 3/8
  • L(全長)(mm)

    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
    • 55
    • 60
    • 65
    • 70
    • 75
    • 80
    • 85
    • 90
    • 95
    • 100
    • 105
    • 110
    • 115
    • 120
    • 125
    • 130
    • 135
    • 140
    • 145
    • 150
    [30-200/5mm単位] [210-300/10mm単位]
  • LC

    [31-299/1]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム