金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型(120℃シリーズ)/セット-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型(120℃シリーズ)/セット-:関連画像
材質 継手部 本体:黄銅(C3604)+ニッケルメッキ
          開放リング:ポリアセタール樹脂(POM)
          ソケットネジ部 黄銅(C3604)+ニッケルメッキ
          ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジ R(PT)
          *ネジ部には耐熱シール材が塗布されています。
M-120AKCはM-120AKCPとM-AKのセット品です。ワンタッチで着脱が可能です。
常圧300kPa(3kgf/cm2)以下でご使用ください。
水温120℃以下でご使用ください。
サージ圧力(衝撃流等により瞬間的にかかる圧力)を最高使用圧力(300kPa)以下に抑えてご使用ください。
ご利用の際には、必ずインサートスリーブ( こちら)と合わせてご使用ください。

金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型(120℃シリーズ)/セット-:関連画像
材質 継手部 本体:黄銅(C3604)+ニッケルメッキ
          開放リング:ポリアセタール樹脂(POM)
          ソケットネジ部 黄銅(C3604)+ニッケルメッキ
          ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジ R(PT)
          *ネジ部には耐熱シール材が塗布されています。
M-120AKLはM-120AKLPとM-AKのセット品です。
  ワンタッチで着脱が可能です。
常圧300kPa (3kgf/cm2) 以下でご使用ください。
水温120℃以下でご使用ください。
サージ圧力(衝撃流等により瞬間的にかかる圧力)を最高使用圧力(300kPa)以下に抑えてご使用ください。
ご利用の際には、必ずインサートスリーブ( こちら)と合わせてご使用ください。

基本情報

材質 黄銅+ニッケルメッキ 取付部品 ホース 耐熱 120℃
バルブ有無 バルブ無し スパナ取付部 無し

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • M-120AKL
    • M-120AKC
  • 材質

    • 黄銅+ニッケルメッキ
  • 取付部品

    • ホース
  • 耐熱

    • 120℃
  • バルブ有無

    • バルブ無し
  • 形状

    • ストレート
    • L字
  • スパナ取付部

    • 無し
  • 適用ホース外径(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • R/(PT)(呼び)

    • 1/4
    • 1/8
    • 3/8
  • L(長さ)(mm)

    • 37
    • 38
    • 38.5
    • 39.5
    • 43.5
    • 44
    • 44.5
    • 45
    • 45.5
    • 46
    • 47
    • 49.5
    • 50.5
    • 51.5
    • 52
    • 52.5
    • 54
    • 61
    • 63
  • タイプ

    • L形セット
    • ストレートセット
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム