金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型/ソケットネジ-

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型/ソケットネジ-:関連画像
材質 黄銅(C3604)+ニッケルメッキ
     ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジR(PT)
     *ネジ部には耐熱シール材が塗布されています。

常圧300kPa(3kgf/cm2)以下でご使用ください。
M−AKは水温120℃以下でご使用できます。
サージ圧力(衝撃流等により瞬間的にかかる圧力)を最高使用圧力(300kPa)以下に抑えてご使用ください。

基本情報

タイプ ソケットネジ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム