ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -ステンレスソケット・プラグ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
冷却用SPカプラシリーズは、ソケット穴径とプラグ径のサイズを合わせてご使用ください。
異なるサイズの組み合わせでは対応しませんので、ご注意ください。

ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -ステンレスソケット・プラグ-:関連画像

ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -ステンレスソケット・プラグ-:関連画像


ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -ステンレスソケット・プラグ-:関連画像

基本情報

材質 ステンレス 耐熱 120℃ バルブ有無 バルブ有り
形状 ストレート

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • SF120-PF
    • SF120-SF
    • SF120-PM
  • 材質

    • ステンレス
  • 取付部品

    • メネジ
    • オネジ
  • 耐熱

    • 120℃
  • バルブ有無

    • バルブ有り
  • 形状

    • ストレート
  • スパナ取付部

    • 無し
    • 有り
  • R/(PT)(呼び)

    • 1/4
    • 3/8
  • Rc/(PT)(呼び)

    • 1/2
    • 1/4
    • 3/8
  • L(長さ)(mm)

    • 58
    • 65
    • 72
  • ソケット接続部径(mm)

    • 14
    • 19
    • 23.5
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム