金型カプラ -ステンレスタイプ/六角ツバ・六角穴付タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
金型カプラ -ステンレスタイプ/六角ツバ・六角穴付タイプ-:関連画像
SF120−MJTFFソケットに対応
材質 ステンレス(SUS303)
ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジR(PT)

金型カプラ -ステンレスタイプ/六角ツバ・六角穴付タイプ-:関連画像

SF120−MJTFFソケットに対応
材質 ステンレス(SUS303)
ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジR(PT)

基本情報

材質 ステンレス 取付部品 メネジ 耐熱 120℃
バルブ有無 バルブ無し 形状 ストレート スパナ取付部 有り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • SUS-JPLH
    • SUS-JPJH
  • 材質

    • ステンレス
  • 取付部品

    • メネジ
  • 耐熱

    • 120℃
  • バルブ有無

    • バルブ無し
  • 形状

    • ストレート
  • スパナ取付部

    • 有り
  • R/(PT)(呼び)

    • 1/4
    • 1/8
  • d/d1(内径)(mm)

    • 5
    • 6
  • L(長さ)(mm)

    • 24.4
    • 26.4
    • 34
    • 36
  • ソケット接続部径(mm)

    • 9.4
    • 10.9
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム