金型用ステンレスカプラ -プラグ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
金型用ステンレスカプラ -プラグ-:関連画像

基本情報

材質 ステンレス 取付部品 メネジ 耐熱 120℃
バルブ有無 バルブ無し 形状 ストレート スパナ取付部 有り
d/d1(内径)(mm) 5 ソケット接続部径(mm) 8

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム