ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -プラグ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 黄銅(C3604)

ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -プラグ-:関連画像

ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -プラグ-:関連画像
冷却用SPカプラシリーズは、ソケット穴径とプラグ径のサイズを合わせてご使用ください。

 

基本情報

材質 黄銅 耐熱 120℃ バルブ有無 バルブ有り
形状 ストレート スパナ取付部 有り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • F120-PM
    • F120-PF
  • 材質

    • 黄銅
  • 取付部品

    • メネジ
    • オネジ
  • 耐熱

    • 120℃
  • バルブ有無

    • バルブ有り
  • 形状

    • ストレート
  • スパナ取付部

    • 有り
  • R/(PT)(呼び)

    • 1/2
    • 1/4
    • 1/8
    • 3/8
  • Rc/(PT)(呼び)

    • 1/2
    • 1/4
    • 3/8
  • L(長さ)(mm)

    • 36
    • 39.5
    • 40
    • 43.5
    • 44
    • 50.4
    • 62
  • ソケット接続部径(mm)

    • 11
    • 14
    • 19
    • 23.5
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム