金型カプラ -プラグ/ホース取付用-/L形スイベルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 本体:黄銅(C3604)
   内部部品:黄銅(C2700W)
            フッ素ゴム
            フッ素系グリス
ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジR(PT)
金型カプラ -プラグ/ホース取付用-/L形スイベルタイプ:関連画像
スイベルタイプの内部構造の違いについては、 こちらをご参照ください。

テーパネジ部に六角レンチ用穴が付きます。

こちらのソケットに対応
材質 黄銅(C3604)
ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジR(PT)
金型カプラ -プラグ/ホース取付用-/L形スイベルタイプ:関連画像
テーパネジ部に六角レンチ用穴が付きます。

こちらのソケットに対応
材質 黄銅(C3604)
金型カプラ -プラグ/ホース取付用-/L形スイベルタイプ:関連画像

こちらのソケットに対応

基本情報

材質 黄銅 バルブ有無 バルブ無し ソケット接続部径(mm) 8

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • KPH
    • LSPM
    • LSP
  • 材質

    • 黄銅
  • 取付部品

    • ホース
    • メネジ
  • 耐熱

    • 120℃
  • バルブ有無

    • バルブ無し
  • 形状

    • ストレート
    • L字
  • スパナ取付部

    • 無し
    • 有り
  • R/(PT)(呼び)

    • 1/4
    • 1/8
    • 3/8
  • d/d1(内径)(mm)

    • 5
    • 6
  • L(長さ)(mm)

    • 42
  • ソケット接続部径(mm)

    • 8
  • タイプ

    • L形スイベルタイプ
    • L形スイベルタイプ-流量一定タイプ-
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム