エジェクタプレート戻り確認スイッチ -高耐久性タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
動作に必要な力(OF) 240gf
もどりの力(RF) 80gf
動作までの動き(PT) 6.5mm
動作後の動き(OT) 2.0mm
応差の動き(MD) 1.5mm
動作位置(OP) 40.0±1.6mm
負荷電圧 抵抗
負荷
誘導
負荷
モータまたは白熱電球負荷
常閉接点 常開接点
AC125V 10A 6A 3A 1.5A
AC250V 10A 4A 1.5A 1A
DC115V 10A 0.05A
使用周囲温度:−20℃~+60℃

材質 SPCC
材質 ベークライト(黒色)
動作に必要な力(OF) 600gf
もどりの力(RF) 100gf
動作までの動き(PT) 2.0mm
動作後の動き(OT) 0.8mm
応差の動き(MD) 0.8mm
動作位置(OP) 30.0±0.8mm
負荷電圧 抵抗
負荷
誘導
負荷
モータまたは白熱電球負荷
常閉接点 常開接点
AC125V 10A 6A 3A 1.5A
AC250V 10A 4A 1.5A 1A
DC115V 10A 0.05A
使用周囲温度:−20℃~+60℃

材質 SPCC
   付属品 CB4ー20(1本) M4ナット(2本)
材質 ベークライト(黒色)
エジェクタプレート戻り確認スイッチ -高耐久性タイプ-:関連画像

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • EGS-D
    • EGSM
    • EGSP-L
    • EGSM-S
    • EGSP-S
    • EGSP
    • EGSM-L
  • 品名

    • アングル(ローラ・短レバー用)
    • アングル(短プッシュ・プランジャ用)
    • スイッチ(ローラ・短レバー用)
    • スイッチ(短プッシュ・プランジャ用)
    • セット品(ローラ・短レバー用)
    • セット品(短プッシュ・プランジャ用)
    • 断熱板
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム