エジェクタプレート早戻し装置

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
・材質表
No.型 式品名 材質 硬度
①②③④ERSTユニット
ERSBブシュSUJ258HRC~
ERSRカムロッド



aロッドSUJ258HRC~
bカムSKS358HRC~
cカムストッパSUS420J42~48HRC
dスナップリングバネ用鋼 45~52HRC
ERSPプシュピンSKH5158~60HRC
(ツバ部焼なまし処理)
ERSSスペーサS45C

エジェクタプレート早戻し装置:関連画像

エジェクタプレート早戻し装置:関連画像

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • ERSB
    • ERSR
    • ERSS
    • ERSP
    • ERST
  • 販売形態

    • カムロッド単体
    • スペーサ単体
    • ブシュ単体
    • プシュピン単体
    • ユニット(ブシュ+カムロッド+プシュピン+スペーサ)
  • No.(プシュピン径)(mm)

    • 5
    • 6
    • 10
    • 16
  • BL(ブシュ長さ)(mm)

    [20-100/1mm単位]
  • L(カムロッド長さ)(mm)

    [50-160/0.5mm単位]
  • PL(プシュピン長さ)(mm)

    [50-350/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム