中・大型用リターンピン -ザグリ穴付タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SUJ2
硬度 58HRC~
     (高周波焼入れ)

中・大型用リターンピン -ザグリ穴付タイプ-:関連画像
右側先端面にセンター穴がつく場合があります。

基本情報

形状タイプ ザグリ穴付き t(ツバ厚)(mm) 8 ツバ直角度 0.1
材質 SUJ2

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム