精級エジェクタガイドピン -ボルト止めザグリ穴タイプ‐

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材 質 SUJ2
硬 度 58HRC~
      (高周波焼入)
精級エジェクタガイドピン -ボルト止めザグリ穴タイプ‐:関連画像
D C
16~30 0.5
35 ・40 1.0
1オーダー8本以内は同時研磨致します。
(L寸法公差は表記のとおりですが、L寸法のバラツキは0.01以内に仕上げます。)

基本情報

商品タイプ ザグリ穴タイプ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • EGZA
  • 商品タイプ

    • ザグリ穴タイプ
  • D(軸径)(mm)

    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
  • L(全長)(mm)

    [50-250/5mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [50.1-249.9/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム