精級エジェクタガイドピン -インロータイプ‐

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SUJ2
硬度 58HRC~
(D30以上は高周波焼入)

精級エジェクタガイドピン -インロータイプ‐:関連画像
D C
6~30 0.5
32~50 1.0
端面の直角度を0.02mm以下としました。

基本情報

商品タイプ インロータイプ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • EGH
  • 商品タイプ

    • インロータイプ
  • D(軸径)(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
    • 32
    • 35
    • 40
    • 50
  • L(全長)(mm)

    [30-350/5mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [30-349.9/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム