位置決めストレートブロックセット -PL面取付・L寸ショートタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
・材質表
Group 型 式 V公差 位置決め精度
(クリアランス)
A面に対するV寸法部の
対称度
材質 硬度
①ピン ②ブシュ
精級 TTSB 0
-0.005
+0.01
+0.005
0.005~0.015 0.003以下 SKD11 58~62HRC
超精級 VTTSB 0
-0.003
+0.003
0
0.006以下 (合いマーク合わせタイプ)

位置決めストレートブロックセット -PL面取付・L寸ショートタイプ-:関連画像
超精級(VTTSB)の識別記号について

・ピン・ブシュを組んだ状態でA寸法を仕上げ加工しています。
・必ず識別記号の向きを合わせ、同じ組み合わせでご使用ください。
位置決めストレートブロックセット -PL面取付・L寸ショートタイプ-:関連画像

基本情報

構成部品 セット(ピン+ブシュ) 形状タイプ ブロック テーパ or ストレート ストレート形状
外径公差/外形公差 0/-0.005

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • VTTSB
    • TTSB
  • 構成部品

    • セット(ピン+ブシュ)
  • 形状タイプ

    • ブロック
  • テーパ or ストレート

    • ストレート形状
  • 外径公差/外形公差

    • 0/-0.005
  • ストレート形状のクリアランス

    • 0.005~0.015
    • 0~0.006
  • ストレート/テーパ部の対称度

    • 合いマーク合わせ
    • 0.003以下
  • A(外形)(mm)

    • 20
    • 25
    • 30
    • 40
    • 50
  • E(凸部長さ)(mm)

    • 6
    • 8
    • 8
    • 10
    • 15
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム