サイドストレートブロックセット-TiNコーティング/サイド取付タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SKD11(①ピン)
     SKD11+TiNコーティング(②ブシュ)
硬度 53~56HRC〈高温焼戻し〉(①ピン&②ブシュ)
  表面 2000HV~(②ブシュ)

表記寸法・公差はTiNコーティング後の寸法・公差です。
サイドストレートブロックセット-TiNコーティング/サイド取付タイプ-:関連画像
V公差 位置決め精度
(クリアランス)
A・B面に対する
V寸法の対称度
①ピン ②ブシュ
0
-0.005
+0.008
+0.002
0.003

0.013
0.003以下

基本情報

構成部品 セット(ピン+ブシュ) 形状タイプ ブロック テーパ or ストレート ストレート形状
取付け方式 サイド取付 外径公差/外形公差 0/-0.01 ストレート形状のクリアランス 0.003~0.013
ストレート/テーパ部の対称度 0.003以下

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • TSSBN
  • 構成部品

    • セット(ピン+ブシュ)
  • 形状タイプ

    • ブロック
  • テーパ or ストレート

    • ストレート形状
  • 取付け方式

    • サイド取付
  • 外径公差/外形公差

    • 0/-0.01
  • ストレート形状のクリアランス

    • 0.003~0.013
  • ストレート/テーパ部の対称度

    • 0.003以下
  • A(外形)(mm)

    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
    • 40
  • E(凸部長さ)(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム