位置決めストレートピンセット -ピン・ブシュPL面取付タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SKD11相当
硬度 58~62HRC

     
   位置決めストレートピンセット -ピン・ブシュPL面取付タイプ-:関連画像

位置決めストレートピンセット -ピン・ブシュPL面取付タイプ-:関連画像

型 式ES
(有効保持量)
TypeD
TPNFCX1374.5
1674.5
20107.5
25129.5
301814.0
ピン底面にはねじ穴に逃がしがあります。

基本情報

形状タイプ ピン テーパ or ストレート ストレート形状 取付け方式 ピン・ブシュPL面取付タけイプ
外径公差/外形公差 +0.005/0 ストレート形状のクリアランス 0~0.010 ストレート/テーパ部の同軸度 0.003以下

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • TPNFCXB
    • TPNFCXP
    • TPNFCX
  • 構成部品

    • セット(ピン+ブシュ)
    • ピン
    • ブシュ
  • 形状タイプ

    • ピン
  • テーパ or ストレート

    • ストレート形状
  • 取付け方式

    • ピン・ブシュPL面取付タけイプ
  • 外径公差/外形公差

    • +0.005/0
  • ストレート形状のクリアランス

    • 0~0.010
  • ストレート/テーパ部の同軸度

    • 0.003以下
  • D(外径)(mm)

    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
  • E(凸部長さ)(mm)

    • 7
    • 10
    • 12
    • 18
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム