中・大型用ガイドピン -L・N・B寸法指定/軸径公差選択タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 S50C 硬度 58HRC~(高周波焼入)
中・大型用ガイドピン -L・N・B寸法指定/軸径公差選択タイプ-:関連画像

基本情報

種類 中・大型用ガイドピン ヘッド ストレート 油溝 なし
逃がし径有無 取り付け方法 タップ付 ジョイント対応の有無

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • GPX
    • GPP
  • 種類

    • 中・大型用ガイドピン
  • ヘッド

    • ストレート
  • 油溝

    • なし
  • 逃がし径有無

  • 取り付け方法

    • タップ付
  • D(摺動部)(mm)

    • 40
    • 50
    • 60
    • 80
  • ジョイント対応の有無

  • D(公差)(mm)

    • 0/-0.016
    • 0/-0.019
    • ±0.015
  • B(摺動部長さ)(mm)

    • 0
    [5-200/1mm単位]
  • L(全長)(mm)

    [100-500/5mm単位]
  • N(圧入部長さ)(mm)

    • 0
    [5-200/1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム